Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1316 K

Item popular
Dimensões
d 80mm
D 170mm
B 39mm
d1110mm
D1144.4mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
Damax.158mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 88.4kN
Classificação de carga estática básicaC0 33.5kN
Limite de carga de fadigaPu 1.5kN
Velocidade de referência  7500r/min
Velocidade-limite  5300r/min
Fator de cálculokr 0.045 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  4.05kg

SKF logo