Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1317 K

Item popular
Dimensões
d 85mm
D 180mm
B 41mm
d1117.6mm
D1152.8mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensões do encosto
Damax.166mm
ramax.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 97.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 38kN
Limite de carga de fadigaPu 1.7kN
Velocidade de referência  7000r/min
Velocidade-limite  4800r/min
Fator de cálculokr 0.045 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  4.9kg

SKF logo