1320 K

Item popular
Dimensões
d 100mm
D 215mm
B 47mm
d1136mm
D1181.9mm
C1 2.469mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensões do encosto
Damax.201mm
ramax.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 143kN
Classificação de carga estática básicaC0 57kN
Limite de carga de fadigaPu 2.36kN
Velocidade de referência  6000r/min
Velocidade-limite  4000r/min
Fator de cálculokr 0.045 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  8.05kg

SKF logo