135 TN9

Item popular
Dimensões
d 5mm
D 19mm
B 6mm
d110.3mm
D115.4mm
Dimensions
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.7.4mm
Damax.16.6mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 2.51kN
Classificação de carga estática básicaC0 0.48kN
Limite de carga de fadigaPu 0.025kN
Velocidade de referência  63000r/min
Velocidade-limite  45000r/min
Fator de cálculokr 0.045 
Fator de cálculoe 0.33 
Fator de cálculoY0 2 
Fator de cálculoY1 1.9 
Fator de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.009kg

SKF logo