1207 EKTN9 + H 207

Item popular
Dimensões
d 30mm
D 72mm
B 17mm
B1 29mm
d3 52mm
D160.9mm
B4 9mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damax.47mm
dbmin.38mm
Damax.65mm
Bamin.5mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 19kN
Classificação de carga estática básicaC0 6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.31kN
Velocidade de referência  20000r/min
Velocidade-limite  13000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  0.44kg

SKF logo