1208 EKTN9 + H 208

Item popular
Dimensões
d 35mm
D 80mm
B 18mm
B1 31mm
d3 58mm
D167.5mm
B4 10mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damax.53mm
dbmin.43mm
Damax.73mm
Bamin.6mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 19.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 6.95kN
Limite de carga de fadigaPu 0.36kN
Velocidade de referência  18000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  0.58kg

SKF logo