Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1209 EKTN9 + H 209

Item popular
Dimensões
d 40mm
D 85mm
B 19mm
B1 33mm
d3 65mm
D172.5mm
B4 11mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damax.57mm
dbmin.48mm
Damax.78mm
Bamin.6mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 22.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 7.8kN
Limite de carga de fadigaPu 0.4kN
Velocidade de referência  17000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.21 
Fator de cálculoY0 3.2 
Fator de cálculoY1 3 
Fator de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  0.68kg

SKF logo