1210 EKTN9 + H 210

Item popular
Dimensões
d 45mm
D 90mm
B 20mm
B1 35mm
d3 70mm
D178.1mm
B4 12mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damax.62mm
dbmin.53mm
Damax.83mm
Bamin.6mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 26.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 9.15kN
Limite de carga de fadigaPu 0.48kN
Velocidade de referência  16000r/min
Velocidade-limite  10000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.21 
Fator de cálculoY0 3.2 
Fator de cálculoY1 3 
Fator de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  0.77kg

SKF logo