1212 EKTN9 + H 212

Item popular
Dimensões
d 55mm
D 110mm
B 22mm
B1 38mm
d3 80mm
D195.6mm
B4 13mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damax.78mm
dbmin.64mm
Damax.101mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 31.2kN
Classificação de carga estática básicaC0 12.2kN
Limite de carga de fadigaPu 0.62kN
Velocidade de referência  12000r/min
Velocidade-limite  8500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.19 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.3 
Fator de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  1.2kg

SKF logo