1213 EKTN9 + H 213

Item popular
Dimensões
d 60mm
D 120mm
B 23mm
B1 40mm
d3 85mm
D1104mm
B4 13.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damax.85mm
dbmin.70mm
Damax.111mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 35.1kN
Classificação de carga estática básicaC0 14kN
Limite de carga de fadigaPu 0.72kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  7000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.18 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.5 
Fator de cálculoY2 5.4 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  1.45kg

SKF logo