1215 K + H 215

Item popular
Dimensões
d 65mm
D 130mm
B 25mm
B1 43mm
d3 98mm
D1114.2mm
B4 14.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damax.93mm
dbmin.80mm
Damax.121mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 39kN
Classificação de carga estática básicaC0 15.6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.8kN
Velocidade de referência  10000r/min
Velocidade-limite  6700r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  2kg

SKF logo