1216 K + H 216

Item popular
Dimensões
d 70mm
D 140mm
B 26mm
B1 46mm
d3 105mm
D1122.6mm
B4 17mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
damax.101mm
dbmin.85mm
Damax.129mm
Bamin.7mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 39.7kN
Classificação de carga estática básicaC0 17kN
Limite de carga de fadigaPu 0.83kN
Velocidade de referência  9500r/min
Velocidade-limite  6000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.16 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.9 
Fator de cálculoY2 6.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  2.4kg

SKF logo