1217 K + H 217

Item popular
Dimensões
d 75mm
D 150mm
B 28mm
B1 50mm
d3 110mm
D1131mm
B4 18mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
damax.107mm
dbmin.90mm
Damax.139mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 48.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 20.8kN
Limite de carga de fadigaPu 0.98kN
Velocidade de referência  9000r/min
Velocidade-limite  5600r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  2.95kg

SKF logo