1219 K + H 219

Item popular
Dimensões
d 85mm
D 170mm
B 32mm
B1 55mm
d3 125mm
D1148.1mm
B4 19mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
damax.120mm
dbmin.100mm
Damax.158mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 63.7kN
Classificação de carga estática básicaC0 27kN
Limite de carga de fadigaPu 1.2kN
Velocidade de referência  8000r/min
Velocidade-limite  5000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  4.25kg

SKF logo