Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1220 K + H 220

Item popular
Dimensões
d 90mm
D 180mm
B 34mm
B1 58mm
d3 130mm
D1155.8mm
B4 20mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
damax.127mm
dbmin.106mm
Damax.168mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 68.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 30kN
Limite de carga de fadigaPu 1.29kN
Velocidade de referência  7500r/min
Velocidade-limite  4800r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  5kg

SKF logo