1222 K + H 222

Item popular
Dimensões
d 100mm
D 200mm
B 38mm
B1 63mm
d3 145mm
D1173.7mm
B4 21mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
damax.140mm
dbmin.116mm
Damax.188mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 88.4kN
Classificação de carga estática básicaC0 39kN
Limite de carga de fadigaPu 1.6kN
Velocidade de referência  6700r/min
Velocidade-limite  4300r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento + bucha do adaptador  6.8kg

SKF logo