Utilização de rolamentos vedados

A utilização de rolamentos vedados em mancais com vedações-padrão é uma boa solução para ambientes altamente contaminados. O rolamento vedado, juntamente com a vedação e a graxa do mancal, proporciona três camadas de proteção (→ Solução com três barreiras SKF). Os mancais SBD e os mancais compensadores THD podem, na maioria dos casos, ser usados em conjunto com rolamentos autocompensadores de esferas vedados SKF. Ao usar vedações de taconita para trabalhos pesados, um rolamento vedado não aumentará o efeito de vedação durante a operação, mas protegerá o rolamento contra contaminantes durante a montagem. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo