Seleção do tamanho do rolamento

A seleção do tamanho de um rolamento híbrido pode ser feita seguindo os princípios descritos no Processo de seleção de rolamentos em Tamanho do rolamento.

As classificações de carga C e C0 para rolamentos híbridos foram revisadas de acordo com a norma ISO 20056-1 e ISO 20056-2. O valor da vida nominal para o mesmo rolamento e as mesmas condições operacionais pode diferir do valor calculado utilizando as classificações de carga publicadas anteriormente.

Ao selecionar o tamanho de um rolamento com base na vida nominal, utilize o seguinte processo rápido de duas etapas para obter resultados melhores:

  1. Selecione previamente um tamanho de rolamento apropriado com base na vida nominal básica.
  2. Confirme a seleção com base no SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) (→ Vida nominal do rolamento).
    É possível fazer isso utilizando a SKF Bearing Select. A ferramenta calcula a vida nominal de rolamentos rígidos de esferas híbridos e rolamentos de rolos cilíndricos híbridos com base no SKF GBLM.
SKF logo