Rolamentos de rolos cônicos, uma carreira

Tolerâncias:
rolamentos métricos: normal e CL7C, CLN; rolamentos em polegadas: Normal e CL, largura diferente
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
15123/15245

Item popular
SKF Explorer
Série de dimensões  15000
Dimensões
d 31.75mm
D 62mm
T 18.161mm
d145.79mm
B 19.05mm
C 14.288mm
r1,2min.3.6mm
r3,4min.1.3mm
Dimensions
a 12.68mm
Dimensões do encosto
damax.38mm
dbmin.44mm
Damin.54mm
Damax.55.5mm
Dbmin.58mm
Camin.4mm
Cbmin.3.5mm
ramax.3.6mm
rbmax.1.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 59.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 57kN
Limite de carga de fadigaPu 6.2kN
Velocidade de referência  9000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculoe 0.35 
Fator de cálculoY 1.7 
Fator de cálculoY0 0.9 
Massa
Massa do rolamento  0.24kg

SKF logo