Sistema CMPT CTU

Monitoramento de detecção de falhas, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Com o sistema de monitoramento on-line CMPT CTU, você pode conectar até 64 unidades CMPT CTU distribuídas a um terminal operacional (CMPT HMI, fig. 1). Cada unidade CMPT CTU analisa níveis gerais de vibração e de temperatura, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O CMPT CTU inicia a comunicação quando ocorre um alarme. O terminal mostra uma lista de alarmes, incluindo um registro de eventos de alarme e o reconhecimento do registro de alarmes por parte do operador.

É possível personalizar o terminal com visualizações de processos e informações de alarmes de determinados projetos e clientes.
  • Adicione relés de saída como uma opção
  • Conecte o CMPT HMI a um PLC para intercâmbio de dados
  • Comunique eventos de alarme via interface OPC, SMS ou e-mail

O CMPT CTU é simples de instalar e exige pouco conhecimento dos operadores após o nível de alarme ser definido.

Aumente a capacidade do CTU com um sistema de controle de lubrificação

Você pode usar o centro de controle SKF ST-1240 baseado em microprocessadores (fig 2) para sistemas de lubrificação SKF DuoFlex, SKF MonoFlex e SKF ProFlex para controlar dois canais de lubrificação ou sistemas de lubrificação separados. Além do controle de lubrificação, o centro também pode integrar funções de detecção de falhas em máquinas e atuar como interface com até dez unidades CMPT CTU.

Mostrador do centro de lubrificação

O centro de lubrificação é utilizado para:
  • Mostrar a temperatura e sinais de vibração processados
  • Definir limites de alarme
  • Alarmes (visuais e relés)
  • Exibir tendências de vibração e temperatura

Cada CTU possui páginas de exibição de configurações e status individuais. As medições de vibração e temperatura são salvas na memória do centro de lubrificação para determinação de tendências, onde é possível exibir um gráfico diário ou mensal de vibração e temperatura.

Kits CMPT CTU

Os kits CMPT CTU são sistemas de detecção de falhas feitos para aplicações genéricas, como ventiladores, bombas, redutores de engrenagens e motores elétricos. O sistema baseia-se na unidade de detecção de falhas (CMPT CTU) e no módulo de alarme e exibição (CMPT DCL). O compartimento padrão é feito de policarbonato com uma janela para visualização clara dos componentes. Ele também é fornecido com uma fonte de alimentação para unidades CMPT CTU e CMPT DCL.
SKF logo