Analisadores dinâmicos de motores

Teste de motor dinâmico e equipamento de monitoramento

Os instrumentos de teste de motores dinâmicos e monitoramento da SKF são feitos para realizar testes de monitoramento de condições em motores e geradores, a partir de um centro de controle de motores (MCC) ou de uma unidade de conexão Baker EP1000. O Analisador dinâmico de motores SKF EXP4000 é um instrumento de baixa tensão, corrente alternada e funcionamento a pilha que testa motores e geradores durante a operação. O EXP4000 fornece dados sobre o desempenho e a integridade do motor, sua carga e energia consumida para avaliar o desempenho do motor e sua adequação no contexto do sistema de maquinaria em que o mesmo atua.

Para obter mais informações, entre em contato com seu distribuidor local autorizado de Soluções SKF para teste e monitoramento de motores elétricos pelo telefone +1 970 282 1200.
Analisador dinâmico de motores SKF – EXP4000
Esses instrumentos portáteis realizam um monitoramento totalmente remoto dos painéis de controle do motor (MCCs) e podem conectar-se aos motores no local de operação (quando o motor é desligado apenas para a conexão). Eles são unidades de baixa tensão e funcionamento a pilha (com conexão 110 VCA), desenvolvidas para uso rigoroso nos espaços apertados dos ambientes industriais.

Esse analisador de motores em serviço/estado dinâmico permite a análise de causa-raiz, começando com a separação de problemas mecânicos e elétricos que podem estar presentes em um sistema de máquina a motor. O EXP4000 foi desenvolvido para identificar ameaças em todo o sistema, as quais incluem o fornecimento de energia, o acionamento de frequência variável, o motor e a carga colocada no motor. O EXP4000 é controlado por computador com engenharia comprovada, permitindo que todos os testes sejam realizados diretamente de um MCC ou da conexão SKF EP1000.

O EXP4000 desempenha sete funções importantes para programas de manutenção preditiva. Ele identifica possíveis problemas em circuitos de alimentação que degradam as condições do motor, examina as condições gerais de alimentação, monitora a carga e observa o desempenho do motor, além de estimar a economia de energia. Ele é programado para fornecer informações sobre:
  • Nível de tensão 
  • Equilíbrio de tensão 
  • Distorção harmônica e total 
  • Condição da gaiola do rotor 
  • Eficiência do motor 
  • Fator de serviço do motor 
  • Sobrecorrente 
  • Condição operacional 
  • Carga de torque
Uma vez concluídos os testes, você pode salvar e armazenar os resultados de cada motor individual. Esse tipo de documentação é crítico para qualquer programa de manutenção preditiva. Ele permite recuperar informações anteriores, proporcionando capacidades autênticas de tendência. Com o EXP4000, é possível coletar, armazenar, recuperar e gerenciar resultados de teste, utilizando formatos de arquivo de banco de dados relacional padrão do MS Access. Você pode gerar relatórios com rapidez e facilidade através do console principal de impressão, dando aos operadores uma confirmação visual da integridade dos motores.

Pesquise a eficiência dos motores no âmbito da planta com o EXP4000 e determine discrepâncias de carga, cargas oscilantes e picos transientes de energia. Essas capacidades on-line permitem a avaliação precisa das condições operacionais de carga ao longo do tempo. Os resultados são imediatos e mostram a eficiência operacional, permitindo ao operador determinar o verdadeiro custo da energia desperdiçada.

Domínios de teste:
  • Qualidade da energia: Identifica questões de qualidade de energia aquém do ideal que causam estresses adicionais indevidos no motor. Testes de nível de tensão, equilíbrio de tensões, distorção harmônica, distorção total, energia e harmônicos indicam problemas frequentes. Isso pode consistir em ajustes errados nas derivações de um transformador de alimentação, cargas monofásicas mal distribuídas, sobrecarga (saturação) de transformadores de alimentação, excesso de acionamentos de frequência variável em barramentos de baixa tensão, excesso de frequências não harmônicas em um acionamento de frequência variável, falta de indutores de linha em aplicações com acionamento de frequência variável e capacitores de correção de fator de potência ausentes ou em aberto.
  • Desempenho das máquinas: Este grupo de testes avalia a operação presente do motor, identificando operações com estresses e suas fontes. São examinados o fator de serviço eficaz, a carga, a condição de operação, a eficiência e o cálculo do período de retorno do investimento. Problemas comuns encontrados nessa área são sobrecarga térmica do motor, reconhecimento da deterioração da máquina entre outros itens diretamente relacionados à condição do motor e o desperdício de energia em suas ineficiências.
  • Corrente: Este conjunto de testes identifica problemas dentro de todo o sistema de máquinas. Os testes incluem sobrecorrente e desequilíbrio de corrente. Esses testes examinam a condição de todo o sistema e descrevem um problema nesse sistema no que se refere a correntes. Esse domínio identifica problemas, mas a sua causa-raiz pode não ser óbvia.
  • Espectro: Esse domínio tem o teste de barramento do rotor juntamente com espectro V/I, espectro demodulado e harmônicos. Esse domínio mostra os relacionamentos entre corrente e tensão no que se refere a frequência. Ele encontra, eletricamente, problemas de saturação, barras do rotor quebradas, excesso de acionamentos de frequência variável em barramentos de baixa tensão, além de poder verificar problemas mecânicos.
  • Torque: O domínio do torque é uma inovação extremamente importante para a SKF. Esses testes, de ondulação de torque e espectro de torque, permitem que o usuário localize vários problemas com rapidez e precisão. Esse domínio é especializado no diagnóstico de problemas mecânicos, mostra sobrecargas transientes e localiza desbalanceamentos mecânicos, além de problemas em rolamentos e questões como cavitação.
  • Conexões: Essa parte do EXP4000 oferece várias ferramentas adicionais, incluindo diagramas fasoriais, três correntes, três tensões, gráficos de barras de harmônicos, tensão instantânea, frequência, componentes simétricos e traços de velocidade para aplicações dinâmicas de acionamento de frequência variável. Juntas, essas ferramentas avaliam a condição dos rolamentos.
  • Monitoramento de acionamentos de frequência variável (opcional): A SKF desenvolveu o EXP4000 como uma ferramenta de monitoramento abrangente. Além de monitorar qualquer gerador ou motor de indução trifásico, ele também monitora as atividades de aplicações de acionamentos de frequência variável (VFD) e servomotores CA. Pela primeira vez, o diagnóstico de problemas em motores pode ocorrer mesmo sob as operações mais exigentes de VFD. Esse software opcional do VFD4000 mostra como a frequência, a velocidade, o torque e o nível de tensão variam em relação ao tempo.
  • Monitoramento contínuo: O EXP4000 utiliza o software de monitoramento contínuo CM4000 da SKF, o qual permite ao usuário monitorar até 41 pontos de dados em tempo real. Essa capacidade de coleta contínua de dados melhora a descoberta de problemas intermitentes com motores, como desarmes elétricos. Um operador pode personalizar o monitoramento para coletar dados em tempo real sobre o que for considerado mais importante para a operação. O EXP4000 também pode atuar como analisador de energia para determinar a qualidade real da energia.
  • Análise de transientes: O EXP4000 pode efetuar uma análise de transientes de partida com uma ferramenta integrada. Os vestígios são as correntes e tensões RMS de todas as três fases.
Sistema de análise on-line de motores SKF – NetEP
A SKF entende as dificuldades enfrentadas quando se tenta reduzir custos e maximizar a confiabilidade e a produtividade de equipamentos elétricos. O sistema de análise on-line de motores SKF NetEP fornece dados em tempo real sobre maquinaria rotativa na comodidade de um escritório ou de qualquer lugar, onde uma conexão com a Internet esteja disponível. Com base nas capacidades de monitoramento da comprovada tecnologia EXP existente, o NetEP viabiliza mecanismos centralizados de coleta de dados conectados a servidores de arquivos de computador para aquisição de dados sobre desempenho de máquinas sem a necessidade de sair em campo. Ele coleta continuamente dados de motores e barramentos de várias tensões.

Aumente a vida útil das máquinas
O NetEP fornece continuamente dados sobre sistemas de máquinas e motores que permitem aos profissionais de manutenção manter a maquinaria funcionando de forma otimizada, ao mesmo tempo que evitam paradas onerosas. Esse fluxo de dados proporciona informações de tendência valiosas para auxiliar em decisões de manutenção ou reposição que envolvam sistemas de máquinas. Ele ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos rotativos, fornecendo as informações necessárias para localizar falhas específicas em sistemas de máquinas e motores antes que estas causem um problema de paralisação. O desempenho das máquinas é detectado e analisado em intervalos regulares, minimizando a necessidade de testar cada motor ou gerador com equipamentos portáteis no local (por exemplo, em um MCC ou na localização específica de um motor).

Capacidades de aquisição on-line
O NetEP integra uma ampla gama de capacidades de monitoramento de máquinas dentro de uma estrutura em rede. Essa unidade estacionária coleta dados de até sete barramentos de tensão diferentes com até 32 motores conectados a uma única unidade NetEP. Conecte vários sistemas NetEP a um mesmo servidor e você poderá monitorar milhares de motores situados em qualquer lugar do mundo. O NetEP captura a qualidade da energia a cada 10 segundos e formas de onda temporais uma vez por hora.

Avaliação contínua de máquinas rotativas
O sistema NetEP opera com uma medição de tensão por barramento e sensores de corrente instalados para cada motor. Ele analisa mais de 120 parâmetros elétricos e compara os resultados com limites definidos pelo usuário, alertando, caso esses limites sejam excedidos. Os alarmes de falha são recebidos por meio de uma conexão de rede de servidor.

O projeto demonstra nosso compromisso contínuo com a qualidade, a confiabilidade e a vantagem competitiva. O NetEP fornece dados sobre degradação de desempenho dos motores e efeitos do superaquecimento na operação dos motores. Ele também faz um levantamento da eficiência dos motores da planta, determina discrepâncias de carga e identifica cargas oscilantes. Os resultados e as notificações de problemas são imediatos, mostrando as eficiências operacionais e permitindo que o usuário determine o custo da energia desperdiçada.
SKF logo