Filme de lubrificante seco compatível com alimentos

Filme lubrificante seco SKF LDTS 1
O filme de lubrificante seco SKF LDTS 1 foi desenvolvido especialmente para a lubrificação automática de correntes transportadoras de plástico de topo plano do setor de processamento de bebidas. O lubrificante consiste em óleo sintético e é reforçado com lubrificante sólido PTFE. Pode ser observada uma separação dos ingredientes no recipiente após o armazenamento. Isso é normal. Agitar o produto o retornará a uma condição normal. Os sistemas de lubrificação automática devem ter um mecanismo de mistura. O Sistema de lubrificação a seco SKF para esteiras transportadoras é o mais adequado.
  • Redução de custos pela eliminação do grande volume de água e lubrificante solúvel
  • Maior segurança do operador pela redução dos riscos de escorregamento
  • A qualidade das embalagens é preservada pela eliminação da umidade
  • Menor risco de contaminação do produto com a redução da proliferação de microrganismos
  • Eficiência aprimorada da linha ao evitar os custos de substituição e as consequentes paradas de produção não planejadas
  • Menores custos de limpeza
  • Registro H1 na NSF

Aplicações típicas:

  • Esteiras transportadoras em linhas de envasamento para embalagens PET, papelão, vidro ou lata
Informações técnicas
Designação
LDTS 1/5
Composição
Óleos minerais, hidrocarbonetos, aditivos e PTFE
Cor
Branca
Faixa de temperaturas operacionais
de –5 a 60 °C (25 to 140 °F)
Viscosidade a 40 °C (104 °F)
aprox. 28 mm²/s
Ponto de derramamento
< 0 °C
Densidade 25 °C (77 °F)
aprox. 841 kg/m³
Ponto de ignição da preparação
aprox. 100 °C (210 °F)
Ponto de ignição após a evaporação do solvente
> 170 °C (340 °F)
Registro na NSF nº
139739
Vida útil2 anos
Tamanho de embalagem disponível
Lata de 5 l
SKF logo