SLC

Dispositivos de dosagem compacta para uso em sistemas de lubrificação de linha simples

Grupo de produtos SLC1 e SLC2
Dispositivo de dosagem SLC1
Dispositivo de dosagem SLC1
Dispositivo de medição SLC2
Dispositivo de medição SLC2

O dispositivo de dosagem Lincoln SLC foi desenvolvido para utilização em sistemas de lubrificação de linha simples de alta pressão e apresenta um design modular. Além disso, o volume de entrega pode ser ajustado por meio de parafusos de dosagem, de forma que cada ponto de lubrificação recebe a quantidade necessária de lubrificante.

Apresentando um pistão de controle de redefinição de mola, o dispositivo de dosagem tem alta capacidade de ventilação para compatibilidade com graxas até NLGI 2. O SLC oferece dosagem confiável, mesmo com graxas instáveis que tendem à purga.

O SLC oferece fácil configuração para atender às suas necessidades, incluindo diferentes quantidades de saída, montagem e opções de ajuste. Além disso, o SLC permite integração rápida e econômica dos indicadores de desempenho visuais ou elétricos.

A tecnologia patenteada dos dispositivos SLC permite uma funcionalidade eficiente e livre de problemas também em temperaturas operacionais baixas ou em sistemas com intervalos de lubrificação estendidos. Com mais compacta construção de sua categoria, o SLC é adequado para aplicações de energia renovável, construção e mineração, incluindo a indústria pesada.

Características e vantagens:

  • Alta capacidade de ventilação
  • Ampla variedade de volume de entrega
  • Construção compacta
  • O projeto pode ser ajustado de acordo com as necessidades do cliente:
    • Roscas BSP ou NPTF
    • Tamanhos métricos e imperiais para conectores de entrada e saída
    • Parafusos de ajuste variável ou de dosagem fixa para definir a quantidade de saída necessária.
    • Várias opções de monitoramento
  • Fácil de monitorar e manter
  • Análise de falhas simplificada
  • Menor risco de vazamentos
  • Operação confiável em condições rigorosas, com uma ampla variedade de temperaturas operacionais

Assista ao vídeo de apresentação do dispositivo de dosagem SLC

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo