Arruelas esféricas

Tensionamento de parafuso reto para uma vida útil mais longa

Arruelas esféricas SKF
Arruelas esféricas SKF

As arruelas esféricas da SKF foram projetadas para criar um plano paralelo preciso entre a cabeça do parafuso e a superfície da porca. Essas arruelas se ajustam e compensam, de maneira automática, o desvio angular entre os planos, bem como impedem que o parafuso entorte.

Características do produto:

  • Compensa automaticamente erros angulares
  • Tensão do parafuso distribuída uniformemente
  • Reduz a fadiga de parafusos curvos
  • Resistência do parafuso aprimorada graças ao maior comprimento de fixação
  • Superfície tratada para proteção em ambientes úmidos e rigorosos
  • Disponível nas versões padrão e de perfil baixo (LP)
Arruelas esféricas SKF
SKF Spherical washers
A = Parafuso curvoB = Parafuso reto
C = Contato linearD = Contato esférico
Dimensões
PadrãoSKF Spherical washers standard
DesignaçãoD (mm)d (mm)H (mm)
SMSW 16 -ASTR331760
SMSW 20 -ASTR422360
SMSW 24 -ASTR472760
SMSW 27 -ASTR523060
SMSW 30 -ASTR563460
SMSW 36 -ASTR674060
SMSW 42 -ASTR824660
SMSW 48 -ASTR925260
 
Perfil baixoSKF Spherical washers low profile
DesignaçãoD (mm)d (mm)H (mm)
SMSW 16LPAST331720
SMSW 20LPAST422322
SMSW 24LPAST472724
SMSW 27LPAST523026
SMSW 30LPAST563428
SMSW 36LPAST674030
SMSW 42LPAST824634
Entre em contato com seu Distribuidor Autorizado SKF local ou seu representante de vendas SKF para obter suporte, bem como informações sobre personalização e arruelas esféricas da SKF.

Spherical Washers - Standard

  • Metric
    Dimensions
    DesignationD (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16 -ASTR331760
    SMSW 20 -ASTR422360
    SMSW 24 -ASTR472760
    SMSW 27 -ASTR523060
    SMSW 30 -ASTR563460
    SMSW 36 -ASTR674060
    SMSW 42 -ASTR824660
    SMSW 48 -ASTR925260
    Please contact vibracon@skf.com, your local SKF Authorised Distributor or SKF sales representative for support, customization or more information about SKF Vibracon.
  • Imperial

Spherical Washers - Low profile

  • Metric
    Dimensions
    DesignationD (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16LPAST331720
    SMSW 20LPAST422322
    SMSW 24LPAST472724
    SMSW 27LPAST523026
    SMSW 30LPAST563428
    SMSW 36LPAST674030
    SMSW 42LPAST824634
    Please contact vibracon@skf.com, your local SKF Authorised Distributor or SKF sales representative for support, customization or more information about SKF Vibracon.
  • Imperial
SKF logo