Conjuntos extratores de garra hidráulicos EasyPull

Uma solução completa para desmontagem de rolamentos

Projeto resistente equipado com braços operados por mola, o patenteado SKF EasyPull é uma das ferramentas mais amigáveis e seguras no mercado. Projetado ergonomicamente, o braço acionado por mola permite ao usuário posicionar o extrator por trás do componente com um único movimento.
Extratores da série TMMA: Conjunto EasyPull hidráulico
  • Cada conjunto consiste em um SKF EasyPull assistido hidraulicamente com uma placa extratora de três seções, série TMMS, e uma manta de proteção do extrator, propiciando uma desmontagem fácil, segura e praticamente livre de danos
  • Especialmente adequados para a desmontagem de rolamentos autocompensadores de rolos e de rolos toroidais CARB e de outros componentes, como polias e volantes
  • Uma manta de proteção do extrator, série TMMX, feita de um material resistente transparente para que o usuário possa acompanhar visualmente o processo de desmontagem. Durante a desmontagem, a manta ajuda a proteger contra fragmentos soltos dos rolamentos ou de outros componentes, aumentando a segurança do usuário
  • Um estojo de armazenamento robusto e personalizado com espaço para todas as peças

Demonstration video SKF EasyPull

SKF logo