Extratores de garra hidráulicos EasyPull

Desmontagem de rolamentos rápida e sem esforço

Projeto resistente equipado com braços operados por mola, o patenteado SKF EasyPull é uma das ferramentas mais amigáveis e seguras no mercado. Projetado ergonomicamente, o braço acionado por mola permite ao usuário posicionar o extrator por trás do componente com um único movimento.
Série TMMA H do EasyPull hidráulico
  • Prontos para uso, incluindo cilindro hidráulico, bomba e extrator integrados - o que torna, portanto, desnecessária a montagem e a compra de peças em separado
  • A válvula de segurança protege os eixos-árvore e os extratores contra sobrecarga, caso seja aplicada uma força excessiva
  • O ponto central carregado por mola do eixo-árvore hidráulico permite uma fácil centralização do extrator sobre o eixo, sem causar danos
  • O extrator TMMA 100H tem uma força de extração máxima de 100 kN (11,2 t – EUA) e um curso longo de 80 mm (3.1 in) que facilita a maioria das tarefas de desmontagem em uma única operação
  • Para tarefas de desmontagem que necessitam de força menor, a SKF oferece uma versão de 75 kN (8.4 ton US), o TMMA 75H com um curso máximo de 75 mm (3 in)
  • Fornecidos com peças de extensão e um bico protetor

Demonstration video SKF EasyPull

  • Dados técnicos do TMMA 75H
    TMMA 75H
    Geral

    Largura externa da garra,
    mínima
    52 mm (2 in)
    Largura externa da garra,
    máxima
    200 (7.8 in)
    Comprimento efetivo do braço
    200 mm (7.8 in)
    Força máxima de extração
    75 kN (8.4 ton US)
    Peso total
    7,0 kg (15.4 lb)
    Dimensões da garra

    Altura da
    garra
    9,8 mm (0.39 in)
    Comprimento da
    garra
    18 mm (0.7 in)
    Largura da garra
    28 mm (1.1 in)
    Gerador de força

    Eixo-árvore hidráulico
    TMHS 75
    Curso do pistão
    75 mm (3.0 in)
    Rosca do corpo
    UN 1,25"x12
    Diâmetro do bico protetor
    35 mm (1.4 in)
  • Dados técnicos do TMMA 100H
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo