Extratores de garra mecânicos EasyPull

Desmontagem de rolamento segura e fácil

Projeto resistente equipado com braços operados por mola, o patenteado SKF EasyPull é uma das ferramentas mais fáceis de usar e seguras no mercado. Projetado ergonomicamente, o braço acionado por mola permite ao usuário posicionar o extrator por trás do componente com um único movimento.
Extratores da série TMMA: EasyPull mecânico
  • O design robusto permite a desmontagem de componentes de uma maneira segura, mesmo em aplicações que tenham sofrido um forte aperto
  • O exclusivo mecanismo de abertura com anel vermelho acionado por mola permite que o EasyPull seja posicionado por trás do componente com um só movimento das mãos
  • O braço de autotravamento ajuda a evitar o risco de o extrator deslizar sob a ação de carga
  • As duplas cabeças hexagonais permitem uma fácil aplicação da força de extração
  • A capacidade de autocentralização e o bico protetor ajudam a prevenir danos ao eixo
  • Economia de tempo eficiente devido à rápida desmontagem
  • Disponível em três tamanhos com uma força de extração de 60, 80 ou 120 kN (6.7, 9.0 or 13.5 ton US), permitindo uma fácil escolha
  • Geradores de força hidráulica disponíveis como acessório para as versões de 80 e 120 kN

Demonstration video SKF EasyPull

  • Dados técnicos do TMMA 60
    TMMA 60
    Geral

    Largura externa da garra, mínima
    36 mm (1.4 in) 
    Largura externa da garra, máxima
    150 mm (5.9 in)
    Comprimento efetivo do braço
    150 mm (5.9 in)
    Força máxima de extração
    60 kN (6.7 ton US)
    Peso total
    4,0 kg (8.8 lb)
    Dimensões da garra

    Altura da
    garra
    7,5 mm (0.30 in)
    Comprimento da
    garra
    15 mm (0.6 in)
    Largura da garra
    20 mm (0.8 in)
    Geradores de força

    Hexágono sobre o extrator ou o adaptador
    27 mm
    Hexágono no eixo-árvore mecânico
    17 mm
    Torque máximo
    105 Nm (75 lbf ft)
    Diâmetro do bico protetor
    24 mm (0.9 in)
    Adaptador: pode ser atualizado
    para a versão hidráulica
    não
  • Dados técnicos do TMMA 80
  • Dados técnicos do TMMA 120
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo