Joints à cassette SKF Mudblock
Une nouvelle génération de protection des moyeux

Les roulements de moyeux des équipements agricoles doivent fonctionner pendant de longues périodes de travail intensif pendant lesquelles ils sont exposés à l'eau, la boue, la paille, etc. Les joints SKF Mudblock représentent la dernière génération de joints radiaux et offrent une protection efficace contre les polluants et les rudes conditions sur le terrain. Ils permettent ainsi d'améliorer la productivité et de réduire la maintenance et les coûts de fonctionnement.
Présentant un manchon intégré, une conception à trois lèvres et des matériaux élastomères hautes performances, les joints SKF Mudblock offrent des qualités inégalées sur le marché en termes de rétention d'huile, de réduction du frottement et d'amélioration de la durée de service. Spécialement conçus pour les tâches difficiles dans les environnements rudes, ces joints sont fabriqués en standard avec un caoutchouc nitrile développé par SKF. Pour répondre à différentes exigences de température et de vitesse de rotation, ils sont également disponibles en d'autres matériaux élastomères.