Roulements capteur de détection position rotor SKF
Signaux analogiques de haute précision

Cette solution de roulement instrumenté permet de fournir les informations nécessaires pour le contrôle sinusoïdal ou vectoriel des moteurs synchrones à aimant permanent. Les ensembles peuvent être adaptés selon la taille du moteur électrique et le nombre de paires de pôles.
Avantages des fonctions associées
Les roulements capteur de détection position rotor SKF intègrent la fonction de capteur dans le roulement – une conception brevetée SKF permettant une gestion très précise de l'entrefer du roulement instrumenté. Résultat ? Les ensembles ne sont pas sensibles aux fortes perturbations du champ magnétique et peuvent supporter les vibrations de l'application ainsi que des températures constantes pouvant aller jusqu'à 150 °C. Les autres avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :- Conception compacte
- Montage simplifié
- Performances de détection non altérées par les tolérances de montage de la chaîne de fabrication
- Plus grande efficacité du moteur électrique
- Niveau sonore du système optimisé
- Excellente stabilité de couple du moteur électrique
- Amélioration de la fiabilité et de la sécurité
- Amélioration de la récupération d'énergie dans les phases de freinage