Services d'alignement de support de machine
Un problème d'alignement de l'arbre est une cause importante de panne des machines. En général, le désalignement est causé par une insuffisance des techniques de mesure, une fondation incorrecte ou une dégradation de la fondation. L'alignement d'une unité de propulsion peut également être influencé par des déformations dans le compartiment moteur et la coque d'un navire provoquées par des changements des conditions de fonctionnement, de l'environnement de travail ou du tirant d'eau d'un navire. Un alignement optimal de l'arbre augmente la durée de vie des roulements, des joints et des accouplements, mais réduit également la consommation d'énergie, le bruit, les vibrations et l'usure excessive. Ce qui réduit, en conséquence, le risque de temps d'arrêt coûteux.
SKF Marine offre des services d'alignement d'arbre de la gamme complète des machines à bord, allant des arbres de propulsion principaux et des tiges d'entraînement à l'équipement de supports plus petits mais crucial tels que les compresseurs d'air et les appareils de levage. Le Service de support des machines est une ressource spécialisée qui a des décennies d'expérience dans la résolution des problèmes d'alignement.
Le service du support des machines combine son logiciel ShaftDesigner à un éventail de technologies pour fournir des solutions d'alignement précises de l'arbre, allant de l'entretien planifié au dépannage 24h/7j partout autour du globe.
Les mesures effectuées par le Service de support des machines sont, entre autres :
- les mesures d'alignement dynamique (sur les navires en opération) ;
- les mesures d'alignement statique ;
- les mesures géométriques ;
Pour certaines mesures d'alignement, le Service de support des machines utilise des équipements de mesure 3D qui peuvent également être utilisés pour effectuer d'autres mesures 3D en cas de besoin.