Oncologie

Oncologie

Les machines de traitement de ce type nécessitent le plus haut niveau de précision et de répétabilité. Les collimateurs doivent former toutes les formes géométriques, afin d’être exacts et précis pendant le traitement, tandis que la table du patient profite d’une liberté totale. Pour un mouvement plus précis, contactez SKF.

Caractéristiques techniques

  • Examens plus rapides
  • Mouvement mécanique de haute précision
  • Table facilement accessible pour le patient
  • Réglementations et normes croissantes (UL/EN 60601)
  • Utilisation sans maintenance pendant toute la durée de service

Avantages fonctionnels

  • Technologie de pointe avec augmentation de la vitesse
  • Expertise en matière de mouvement linéaire et rotatif de haute précision
  • Solutions pour une capacité de charge supérieure
  • Produits conformes aux normes et réglementations
  • Solutions pratiquement sans maintenance

Retour aux solutions d’imagerie

Retour aux applications d’imagerie

Solutions

Applications

SKF logo