Une solution intégrale pour rouleaux-guides

Cette solution SKF robuste pour rouleaux de convoyeurs réduit le frottement et empêche la pénétration de contaminants dans les roulements afin de prolonger leur durée de service. Légère et prête au montage, cette unité réduit le temps d'assemblage et améliore la productivité.

Conception compacte optimisée

Le rouleau-guide intégral est un ensemble compact. Il est constitué d'un roulement rigide à billes avec de la graisse et des joints spéciaux. Les joints sont des joints à chicane hautes performances sur mesure. Le fonctionnement du rouleau est précis et présente une distance optimisée entre le roulement et l'extrémité de l'arbre.

  • Montage et maintenance faciles
  • Meilleure protection contre les contaminants
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Aucun soudage requis
  • Aucune déformation des tuyaux ou paliers
  • Réduction de la flexion de l'arbre
  • Diminution de la consommation d'énergie
  • Meilleure durée de service des courroies
  • La taille de l'arbre peut être réduite pour s'adapter à la flexion existante
SKF logo