Asset Efficiency Optimization (AEO)

Pour mettre en place la méthodologie AEO de manière efficace, il faut être en mesure de se poser les cinq questions suivantes ainsi que d'y répondre systématiquement, avec précision, en même temps et dans toute votre organisation :
- Que dois-je faire ?
- Pourquoi dois-je le faire ?
- Qui doit le faire et quand ?
- Comment dois-je le faire ?
- Que dois-je faire la prochaine fois ?
La méthodologie d'optimisation des équipements englobe une large gamme d'outils stratégiques et tactiques qui vous aident à répondre à ces questions afin d'obtenir une efficacité maximale et de réduire votre coût total de possession (TCO).
SKF travaillera de concert avec vous pour définir les principaux domaines d'action qui vous permettrons de rapidement obtenir un retour sur votre investissement. Votre programme AEO personnalisé peut inclure une formation, un soutien logistique ou encore un contrat de service complet de maintenance prédictive (PdM) avec une main-d'œuvre qualifiée et des technologies adéquates pour vous aider dans la mise en place de la maintenance dans votre usine, même à distance.
L'expertise de SKF en maintenance des machines et en efficacité opérationnelle peut vous aider à réduire votre consommation d'énergie et à améliorer la durabilité de votre usine.