Unité de pompage SKF Flowline

Moins de lubrifiant, mais plus efficace

En général, dans les systèmes traditionnels de lubrification par circulation d'huile, seulement 30 à 45 % de l'huile de leurs grandes cuves est en circulation active à tout moment, et les temps de rétention d'huile sont souvent beaucoup plus courts que ce qu'ils devraient être. Il en résulte une séparation inefficace de l'air, de l'eau et des contaminants de l'huile. Dans ces cas, la qualité de l'huile se dégrade rapidement et les coûts augmentent.

Réservoir plus petit, économies plus grandes

SKF Flowline dispose d'un réservoir beaucoup plus petit qui élimine de manière plus efficace les bulles d'air, les bulles d'eau et les particules de l'huile. L'unité ne nécessitant qu'un tiers voire la moitié du volume d'huile des systèmes conventionnels, grâce à une efficacité opérationnelle supérieure à 90 %, elle peut aider les usines à réduire leur consommation d'huile et d'énergie.

  • Réduction des coûts d'achat, de manipulation et d'élimination de l'huile
  • Réduction de la consommation d'énergie et d'eau de refroidissement
  • Lubrification améliorée grâce à une huile en meilleur état
  • Réduction des coûts de maintenance 

 

Impact - economic, social and environmental

SKF logo