Solutions de roulements à rotule

Réduire le poids de la nacelle et augmenter la fiabilité de l'éolienne

L'amélioration des performances des éoliennes a en général conduit à augmenter le poids et le coût de la nacelle dès la conception. La solution de roulements à rotule SKF pour les arbres principaux d'éoliennes offre une alternative efficace permettant de réduire le poids et les coûts de production de la nacelle, tout en augmentant la fiabilité de la turbine.

Grande capacité de charge

La solution de roulements à rotule SKF pour arbres principaux d'éoliennes incorpore un roulement à rotule sur rouleaux en position de palier fixe et un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® en position de palier libre. Cette association offre une capacité de charge très élevée dans un logement plus petit et plus léger.

En savoir plus sur les roulements SKF :

Impact - economic, social and environmental

SKF logo