SKF WindLub
Système de lubrification automatique pour une plus grande fiabilité

Optimiser la disponibilité et minimiser l'impact environnemental
Le WindLub de SKF aide à accroître la fiabilité et la disponibilité de l'éolienne. Ce système permet également d'augmenter la durée de service de l'éolienne et de diminuer les coûts d'exploitation et du lubrifiant. De plus, le WindLub de SKF minimise l'impact environnemental en évitant l'excès de lubrification.Simplifier encore la maintenance
Le WindLub de SKF s'intègre facilement au WindCon de SKF pour simplifier encore la maintenance et accroître la fiabilité. Cette association permet aux opérateurs d'appréhender le système de lubrification dans sa totalité.Pour plus d'informations, cliquez ici