Gamme privilégiée d'entraînements ferroviaires SKF

Données
Langue: Anglais
Format: iPad , iPhone , Application web
Plate-forme de produits: Roulements, ensembles roulements et paliers
Roulements pour système d'entraînement

Cet outil vous permettra de sélectionner facilement le montage de roulements SKF adapté aux besoins de votre application d'entraînement ferroviaire. Le contenu de cet outil de sélection est une compilation d'informations publiées par SKF. D'autres exécutions peuvent être disponibles sur demande pour les roulements mentionnés dans les tableaux. Ceci peut inclure différentes classes de jeu, exécutions de cage, encoches d'arrêt et/ou d'autres caractéristiques de conception. Veuillez noter que les vitesses limites des roulements peuvent varier en fonction du type de cage.

L'évaluation de l'adéquation des roulements et la sélection des modèles de roulements optimaux dépendent largement des conditions spécifiques de l'application (telles que les températures, le niveau d'impact, le fonctionnement à faible charge, etc.). C'est pourquoi il est fortement recommandé de toujours contacter le service Applications Techniques SKF lors de la sélection de roulements pour des applications nouvelles ou existantes.


Trouvez l'application sur Apple AppStore.

Entrer un code promotionnel
SKF logo