SKF présente son expertise dans le secteur maritime au SMM 2016

  • Article

    2016 juin 16, 10:00 CEST

    À l'occasion du salon SMM 2016 (Hambourg, 6-9 septembre), SKF présentera ses nombreuses innovations dans le secteur maritime, et notamment deux nouveaux lancements de produits : un nouveau modèle de palier d'arbre intermédiaire Simplex et un couvercle stabilisateur dynamique (DSC) SKF.

    Göteborg, Suède, le 16 juin 2016 : SKF lancera deux nouveaux produits lors du salon SMM et présentera sa gamme complète de solutions innovantes destinées au secteur maritime.

    Le premier nouveau lancement est un palier d'arbre intermédiaire Simplex remanié, qui peut être monté sur des cales de montage SKF Vibracon – des cales réutilisables, réglables en hauteur et à nivellement automatique utilisées pour le montage de tous types de machines tournantes ou à alignement critique.

    Caractérisés par une section mince, les paliers d'arbre intermédiaire Simplex peuvent être alignés avec précision et évitent les charges de bord. Ils ont été spécialement développés pour la ligne d’arbre de propulsion des navires. Cette dernière version comprend un nouveau modèle de palier lisse caractérisé par un poids et un encombrement réduits qui facilitent l'installation et la maintenance.

    Le second lancement est le couvercle stabilisateur dynamique (Dynamic Stabilizer Cover, DSC), qui ferme la coque des stabilisateurs d'ailerons rétractables SKF. Le DSC comprend deux coussinets gonflables fixés au caisson d'aileron du stabilisateur. Lorsque le stabilisateur n'est pas utilisé, les coussinets sont gonflés avec de l'air sous haute pression pour fermer la coque, ce qui améliore le profil de l'écoulement et réduit la consommation de carburant. Pour mettre les stabilisateurs en service, les coussins sont dégonflés – ce qui permet le passage du stabilisateur d'aileron – puis regonflés, pour refermer la coque.

    D'autres nouveaux produits SKF lancés cette année seront présentés lors du SMM, notamment le séparateur pour boues SKF Turbulo – un appareil mécanique pour une séparation simple et rapide des hydrocarbures et de l'eau, supprimant ainsi les processus d'élimination manuels. Le kit de maintenance conditionnelle marine SKF– une solution sophistiquée de surveillance conditionnelle et de maintenance conditionnelle utilisant la connectivité du cloud pour réduire les temps d'arrêt et améliorer la fiabilité de la flotte, sera également présenté. De plus, la société exposera son système de surveillance de l'environnement qui enregistre et cartographie les données sur les émissions du navire pour se conformer aux réglementations environnementales en vigueur - SKF BlueMon.

    La présentation de ces produits, et de bien d'autres encore, s'accompagnera d'études de cas afin de mieux illustrer la manière dont ils peuvent répondre aux besoins des clients.

    Venez voir SKF au salon SMM 2016 : Hall A1, stand 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de roulements, de joints et de systèmes de lubrification et de mécatronique, ainsi que de services qui incluent l'assistance technique, l’entretien et la fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l'année 2015, s'élevaient à 75 997 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 46 635.www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (3.7 MB)

SKF logo