Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux coniques à deux rangées est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des aiguilles du roulement
  • les cages
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et aiguilles du roulement

Les roulements à rouleaux coniques à deux rangées sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les aiguilles. Pour les limites de température des cages en d'autres matériaux polymères, reportez-vous à Matériaux des cages.

Joints

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux :

  • HNBR : -40 à +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM : -30 à +200 °C (–20 to +390 °F)
En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo