Détecteur de fuites à ultrasons

Détection facile et rapide des fuites d'air

Le SKF TKSU 10 est un détecteur de fuites à ultrasons qui permet aux utilisateurs de localiser rapidement les fuites dans les systèmes à air comprimé ou sous vide. Cet instrument, très simple à utiliser, comprend un réglage et un guidage intuitif pour une détection optimisée des fuites.

Tous les systèmes d'air comprimé sont susceptibles de fuir, ce qui amplifie la charge sur les compresseurs et augmente les coûts. Grâce à son capteur de mesure à ultrasons, le TKSU 10 permet aux utilisateurs de détecter facilement les fuites à distance, même dans des environnements industriels bruyants. L’utilisateur peut, via l'écran OLED intégré, régler la sensibilité et afficher le bruit ultrason mesuré à partir des fuites d’air afin de quantifier les fuites et de prioriser les réparations.

Principales caractéristiques et avantages pour les clients

  • Simple d'utilisation ; aucune formation requise
  • Détection des fuites à distance dans les environnements industriels bruyants
  • L'écran OLED couleur facilite le réglage des paramètres de sensibilité et affiche les valeurs de mesure
  • Réduit les coûts de maintenance et d’énergie grâce à l’identification et à la réparation des fuites 
  • Appareil portatif léger avec casque industriel inclus
  • Sensibilité du capteur et volume du casque réglables indépendamment
  • Sonde flexible permettant de détecter les fuites dans des endroits difficiles d’accès
  • Casque avec encolure pour être porté avec un casque de protection

Le TKSU 10 a été conçu pour une utilisation dans toutes les industries utilisant de l'air comprimé. Il est particulièrement recommandé pour l’industrie du papier et l’industrie chimique, ainsi que pour les ateliers avec des outils électriques à entraînement pneumatique.

Composants du TKSU 10

Détecteur de fuites à ultrasons TKSU 10
  • Détecteur de fuites
  • Casque avec encolure
  • Sonde à ultrasons flexible
  • Batteries
  • Câble USB
  • Mini-outil multifonctionnel
  • Mallette de transport SKF

Le TKSU 10 est facile à utiliser

Détecteur de fuites à ultrasons TKSU 10
  • Mettez le casque
  • Allumez l’appareil
  • Réglez la sensibilité comme indiqué à l’écran
  • Balayez la zone pour détecter la fuite
  • Rapprochez-vous pour localiser plus précisément la fuite et réglez la sensibilité comme indiqué
  • Marquez la fuite et notez-en les détails
  • Prenez l’action corrective requise
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTKSU 10
    DescriptionDétecteur de fuites à ultrasons
    Canal de mesure1 canal par connecteur LEMO à 7 pôles
    ÉcranOLED couleur
    Clavier5 touches de fonction
    Plage de mesure-6 à 99,9 dBµV (référence 0 dB = 1 µV)
    Résolution0,1 dBµV
    Largeur de bande de mesure35 à 42 kHz
    Amplification de signal+30 à +102 par palier de 6 dB
    Audio
    Amplification5 positions réglables par palier de 6 dB
    Puissance maximale+83 dB SPL avec le casque fourni
    CasqueCasque NRR Peltor HQ 25 dB
    Connecteur de casqueConnecteur jack stéréo de 6,35 mm
    Alimentation électrique
    Batterie2 piles AA
    Autonomie4 heures
    Environnement
    Température de fonctionnementDe –10 °C à +50 °C
    Classe IPIP42
    Broche
    Matériau du palierABS
    Dimensions de l’instrument158 × 59 × 38,5 mm
    Longueur de tige flexible445 mm
    Poids de l’instrument164 g
    Dimensions de la mallette de transport530 × 110 × 360 mm
    Poids total (avec mallette)3 kg
  • Pièces de rechange
SKF logo