Surveillance dynamique des moteurs, niveau II

Description de la formation

Cette formation « sur invitation uniquement » est destinée à approfondir les connaissances acquises au cours de formations antérieures ainsi que l'expérience pratique en matière d'équipements de surveillance dynamique des moteurs. Cette formation fournit des instructions sur le diagnostic détaillé des données à l'aide d'études de cas, d'analyses pratiques de données sur des problèmes passés et de travaux pratiques d'acquisition et d'analyse de données sur des moteurs en environnement de laboratoire. Un examen pratique et écrit final est requis pour la certification. Le prix du séminaire inclut les supports de formation, l'hébergement et la plupart des repas. Pour connaître le coût ou d’autres informations, contactez la coordinatrice des formations Jenny Ray au 970-282-1200.

Objectifs de la formation

  • Développer une compréhension approfondie de l'équipement de surveillance des moteurs dynamiques et de l'interface du logiciel
  • Développer une compréhension approfondie des applications de la surveillance des moteurs
  • Développer une compréhension approfondie de la théorie des moteurs électriques et de son impact sur la surveillance du moteur
  • Formation sur le terrain pour se familiariser avec la connexion et l'utilisation des instruments
  • Améliorer la capacité de l'utilisateur à identifier les problèmes potentiels dans les systèmes de moteurs électriques

Sujets traités

Théorie de la surveillance des moteurs dynamiques
  • Révision du niveau I, analyse basique CC comprise
  • Bases de l'analyse spectrale et des formes d'ondes
  • Condition de puissance
  • État/performances des moteurs
  • Évaluation du rendement énergétique
  • Évaluation de la charge du moteur
  • Analyse des couples
  • Caractéristiques fondamentales de la fréquence d'avarie

Formation logicielle

  • Révision logicielle de niveau I
  • Techniques avancées de collecte de données
  • Analyse et interprétation intermédiaires des formes d'ondes
  • Analyse et interprétation intermédiaires des spectres

Études de cas

  • Révision des études de cas CA et analyse sur le terrain
  • Révision des études de cas CC

Durée de la formation

  • 4 jours (certains repas et hébergement compris - contacter Jenny Ray au 970-282-1200 pour connaître le coût).
SKF logo