Capteur de particules métalliques CMSS-ONL-1000-2

Capteur de particules métalliques
Combiner la surveillance des vibrations et de l'huile fournit des informations précieuses pour la protection de vos équipements. La surveillance des vibrations et de l'huile fournit des capacités uniques pour analyser les problèmes d'une machine et empêcher les défaillances.

Le capteur de particules métalliques (CMSS-ONL-1000-2) fournit une analyse continue des boîtes de vitesses, des roulements et de l'huile du moteur. Il augmente la fiabilité des résultats d'analyse en procurant des informations précises sur les taux d'usure. Avec le système en ligne SKF Multilog IMx, le capteur de particules métalliques fournit des informations sur le type, la taille et le nombre par minute de particules. Combiner ces informations aux données de vibration peut permettre d'identifier l'emplacement précis du dégât.

Le capteur est facile à intégrer avec le SKF Multilog IMx à l'aide du Modbus RTU ; le système fournit une tendance pour chaque taille et type de particule. Utiliser les POINTS dérivés dans SKF Multilog IMx permet d'appliquer les données du capteur de particules métalliques dans des formules mathématiques. Ceci peut, par exemple, produire des données d'analyse plus puissantes en affichant le nombre total de particules ou de poids estimé de débris.
SKF logo