SKF Insight Rail

Que diriez-vous de pouvoir anticiper les défaillances des composants tournants de vos trains sans avoir à installer de système particulier ? Ou alors si vous pouviez planifier la maintenance en fonction des conditions réelles sur le terrain ? ET si on vous disait que c'était possible ?

Les défis à relever pour les opérateurs des chemins de fer

SKF Insight Rail

Que diriez-vous de pouvoir anticiper les défaillances des composants tournants de vos trains sans avoir à installer de système particulier ? Ou de pouvoir planifier la maintenance en fonction des conditions réelles sur le terrain ? Oui, c'est possible.
Module ferroviaire passager SKF Insight
3D capteur sans fil SKF Insight
Insight Ipad
Intelligent. Anticipez les problèmes avant qu'ils ne provoquent de défaillances. La solution SKF Insight Rail vous alerte en vous fournissant des informations concrètes qui vous permettent de planifier vos opérations de maintenance et d'éviter ainsi les interruptions non planifiées. Gagnez du temps et faites des économies ! L'installation ne prend que quelques minutes. SKF Insight Rail est un solution 100 % sans fil et ne requiert aucune installation sur le wagon.

Flexible. Basez vos décisions sur des faits concrets plutôt que sur des suppositions. Flexible, SKF Insight Rail vous permet de planifier vos opérations de maintenance facilement. Vous pourrez ainsi prolonger les intervalles de maintenance en toute confiance et exploiter tout le potentiel de vos roulements.

Économique. Grâce à un plan de financement flexible adapté à vos besoins, vous bénéficiez de la technologie de maintenance conditionnelle la plus récente. Vous préparez ainsi votre entreprise au futur et améliorez votre position sur le marché.

Application SKF Insight Rail pour appareils iOS
Pour télécharger l'application sur votre appareil, veuillez contacter votre interlocuteur local pour obtenir des instructions.
1.Pour comprendre comment fonctionne SKF Insight Rail, veuillez regarder cette vidéo Vidéo SKF Insight Rail
2.Lien vers le PDF Offre SKF Insight Rail
3.Regardez comment est monté un capteur SKF Insight dans cette vidéo sur un défi chronométré
4.Écoutez l'un de nos clients décrire la coopération autour de l'installation d'un SKF Insight - Témoignage d'un client
5.Document de déclaration de conformité de l'UE

Des instructions détaillées sont disponibles dans le Guide de l'utilisateur. Veuillez contacter votre interlocuteur local pour y avoir accès.

SKF Insight Rail - comment ça marche

SKF Insight Rail - installation en une minute


Detailed instructions are available in the User guide. Please contact your local sales representative to get access to it.


SKF logo