Accessoires pour analyseurs de moteurs dynamiques
Les accessoires suivants complètent l'analyseur de moteur dynamique EXP4000.
- Port externe EP1000 pour EXP4000 (fig. 1) : Ce port permet la connexion rapide et sûre aux centres de commande de moteur. Prix disponible pour les remises par quantité.
- MP-CT1000 (fig. 2) : TC (transformateur de courant) 1 000 A
- MP-CT150 (fig.3) : TC 150 A
- MP-CT10 (fig.4) : TC 10 A
- Câble CT (fig. 5) : TC à câble 300 A/3 000 A (10 mv/1 mv/A)
- DCCT-7K : TC CC 7 000 A (image non disponible)
- EP-C01 (fig. 6) : Câble ombilical EP-2
- MP-VE-12/MP-VE-30 (fig. 7) : Rallonges tension de 12 ou 30 ft.
-
MP-CTE-12 : 12 ft. Rallonge CT (image non disponible)
-
MP-CT (fig. 8) : Ensemble de pinces (3 kits de différentes pinces)