Systèmes de sondes à courants de Foucault

Système ECP-3qtr avec sonde CMSS 785 21EX

Le système CMSS 785 est un système de vibrations/déplacement sans contact à courants de Foucault. Il est utilisé pour mesurer les vibrations de l'arbre, la position axiale, la vitesse de rotation et la phase sur les équipements tournants, qu'il s'agisse de petites machines ou de machines critiques de grande taille.

Le CMSS 785 peut être utilisé avec les systèmes en ligne SKF (IMx) dans les industries typiques suivantes :

  • Raffineries de pétrole
  • Usines pétrochimiques
  • Centrales électriques

Les applications courantes pour la protection des machines incluent les turbines et les compresseurs.

Caractéristiques

  • Convient pour différentes applications : vibrations de l'arbre, position axiale, vitesse de rotation et phase de machines en rotation critiques
  • Conception respectueuse de l'environnement : soudure sans plomb, conformité à RoHS et empreinte réduite 
  • Options de montage flexibles : Adaptateur pour rail DIN ou adaptateur pour plaque à 8 vis
  • Conformité à la norme API 670 (5e édition)
  • Conformité CE
  • Sécurité intrinsèque (CSA and ATEX - en attente d'homologation)
SKF logo