85307

Contrôleur monté dans la cabine pour utilisation dans les systèmes de lubrification simple ligne, double ligne et progressifs

Contrôleur monté dans la cabine 85307

Le contrôleur de lubrification peut être utilisé dans les engins agricoles, les véhicules tout-terrain, les équipements de construction mobiles et les applications industrielles générales. L’unité est compatible avec les systèmes de lubrification simple ligne, double ligne et progressifs. Grâce à son petit encombrement, le contrôleur prend place dans la cabine de toutes les machines de route ou tout-terrain.

Le contrôleur de lubrification SKF 85307 permet d’être sûr que la machine reçoit une lubrification adéquate. Il est équipé de notifications de défaut visuelles et sonores. L’écran LED à trois digits de l’unité affiche des codes faciles à identifier permettant de remédier rapidement et efficacement aux problèmes avec le système de lubrification. Il est également simple à installer car le faisceau de câbles se branche directement dans le contrôleur.

Caractéristiques et avantages :

  • Codes d'erreur faciles à identifier
  • Notification de défaut visuelle et sonore
  • Petit encombrement; prend place dans toutes les cabines
  • Facile à installer
  • Surveillance du niveau du réservoir
  • Décompte des cycles de lubrification
  • Fonctionnement à 12 ou 24 volts
  • Intervalles de temporisation de 5 secondes à 24 heures
  • Approprié pour les systèmes simple ligne, double ligne et progressifs

SKF logo