LMC 301

Automate pour une commande fiable des systèmes de lubrification petits, grands ou multiples

LMC301, modèle 86500 / 86501
LMC301, modèle 86500 / 86501
Graisse de lubrification simple ligne
Système de lubrification simple ligne avec unité de contrôle LMC301

Le LMC 301 est une unité de commande et de contrôle compacte, extensible par modules. L'appareil est équipé d'un affichage à cristaux liquides et de 6 touches fonctionnelles pour la programmation, le réglage des paramètres et la signalisation. L'utilisateur est guidé tout au long du processus de réglage. En outre, un logiciel PC d'emploi simple est disponible pour le réglage des paramètres et les diagnostics.

Caractéristiques et avantages :

  • Programmes de lubrification intégrés, flexibles
  • Utilisables sur les systèmes de lubrification simple ligne, double ligne et progressifs
  • Dispositif de base avec 10 entrées numériques, dont deux utilisables en analogique et huit sorties
  • Jusqu'à sept modules d'extension peuvent être ajoutés, chacun d'entre eux dispose de 10 E 8 S comme le dispositif de base.
  • Trois pompes de lubrification peuvent être commandées et surveillées, chacune alimentant jusqu'à trois circuits de lubrification
  • Les modules individuels sont connectés par une interface de bus
SKF logo