SG / SGA

Doseurs double ligne

Distributeur double ligne SGA
Distributeur double ligne SGA
Doseur SG
Distributeur double ligne SG

Conçus pour les systèmes de lubrification double ligne, les distributeurs SGA et SG intègrent une conception modulaire avec embase séparée qui simplifie les modifications des systèmes. Fabriqués en acier au carbone zingué ou en acier inoxydable, ces distributeurs sont installés sur des embases en acier inoxydable ou aluminium BPSG. Disponibles en six tailles de base, les distributeurs SGA et SG répondent aux besoins industriels des petits joints aux grands roulements à rouleaux.

Caractéristiques et avantages :

  • Polyvalent et durable
  • Les équipements modulaires facilitent les modifications et la maintenance des systèmes sans modification de tuyauterie coûteuse.
  • Fabriqués en acier au carbone zingué ou en acier inoxydable AISI-316 L pour résister à la corrosion.
  • Adapté aux lubrifiants jusqu'à NLGI 2
SKF logo