VSG

Distributeurs double ligne

VSG 4-KR
VSG 4-KR

Les distributeurs VSG en acier galvanisé durable sont conçus pour des systèmes double ligne avec des pressions allant jusqu'à 400 bar (5 800 psi).
Ces distributeurs sont disponibles avec huit sorties maximum et chaque couple de sorties est équipé d'une tige indicatrice pour la surveillance visuelle. De même, les distributeurs VSG sont disponibles avec des commutateurs de proximité à faible usure ou des détecteurs de piston, pour la surveillance électrique (sauf la version VSG-D).
Les autres caractéristiques comprennent un matériau résistant à la rouille ou un matériau résistant à la rouille et aux acides.

Caractéristiques et avantages : 

  • Pontage aisé avec vis externe pour combinaison
  • Construction en bloc solide pour la durabilité et un échange sans erreur
  • Fonctionne efficacement sur une large plage de températures

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo