169-000-18x /-25x

169-000-253
169-000-253
Vannes mélangeuses sans doseur intégré pour systèmes de lubrification SKF Oil+Air

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile à base de pétrole ou synthétique compatible avec les élastomères NBR, les plastiques, le cuivre et les alliages de cuivre
  • Nombre de sorties : 1 ou 7
  • Dosage extérieur : 0,003 - 0,2 cm³
  • Pression d'huile : 5 bar
  • Viscosité de service : jusqu'à 3 000 mm²/s
  • Moyen de fonctionnement :
    - Air comprimé : max. : 10 bar
    - Débit à 10 bar : 1329 l/min

Caractéristiques spéciales :
  • -

Documents associés

SKF logo